Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
.
Seri Kodu: SR5587, SR5586
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Tutamak Rengi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132,5007 TL - 147,223 TL | 9576 Stokta |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Vidalı Montaj
|
Grey
|
|
||
249,791 TL - 277,5454 TL | 1400 Stokta |
Bore
|
|
PP
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
155,3256 TL - 172,584 TL | 3774 Stokta |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
155,3256 TL - 172,584 TL | 2250 Stokta |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
210,5696 TL - 233,9662 TL | 20 Stokta |
Bore
|
|
PP
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
223,0276 TL - 247,8083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bore
|
|
PP
|
Vidalı Montaj
|
Black
|
|
||
95,932 TL - 95,932 TL | 50966 Stokta |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Black
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin