Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.
They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.
Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214,3842 TL - 525,2413 TL | 1800 Stokta |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Thermoplastic
|
Özel Dişli
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 139,1026 TL - 340,8015 TL | 8928 Stokta |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Thermoplastic
|
Dişli Eklenti
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 116,392 TL - 285,1604 TL | 43550 Stokta |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplastic
|
Özel Dişli
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 159,0796 TL - 389,745 TL | 9673 Stokta |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplastic
|
Dişli Eklenti
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 188,0987 TL - 460,8419 TL | 93114 Stokta |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Thermoplastic
|
Dişli Eklenti
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 274,315 TL - 672,0719 TL | 70 Stokta |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Duroplast
|
Dişli Eklenti
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 274,315 TL - 672,0719 TL | 492 Stokta |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Duroplast
|
Dişli Eklenti
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 8,0741 TL - 9,9681 TL | 10500 Stokta |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
HDPE
|
Clip In
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,8517 TL - 9,8517 TL | 250 Stokta |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Clip In
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 157,187 TL - 385,1082 TL | 28458 Stokta |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Thermoplastic
|
Özel Dişli
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,798 TL - 10,9172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Clip In
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 274,315 TL - 672,0719 TL | 32 Stokta |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Dişli Eklenti
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 108,1909 TL - 265,0678 TL | 51000 Stokta |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Thermoplastic
|
Özel Dişli
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 159,0796 TL - 389,745 TL | 29868 Stokta |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplastic
|
Dişli Eklenti
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 153,6121 TL - 376,3499 TL | 105804 Stokta |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Thermoplastic
|
Dişli Eklenti
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 258,9643 TL - 634,4627 TL | 44235 Stokta |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Thermoplastic
|
Dişli Eklenti
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,965 TL - 6,7844 TL | 996 Stokta |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Clip In
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 28,3882 TL - 69,5513 TL | 2998 Stokta |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
Clip In
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 258,754 TL - 633,9474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Duroplast
|
Dişli Eklenti
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,798 TL - 17,6373 TL | 1990 Stokta |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Clip In
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin