Menü Arama

Çekmel Tutamakları - Boydan Boya Delikli Dik Açılı

Stokta

High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Kulp Malzemesi Montaj Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
504,4503 TL - 560,5004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1032.0 mm
Steel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
822,9365 TL - 914,3739 TL 51 Stokta
633.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
80.0 mm
355,5554 TL - 395,0619 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
732.0 mm
Steel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
905,9306 TL - 1.006,5893 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
733.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
80.0 mm
387600 305,2032 TL - 474,7605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
632.0 mm
Steel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • / 2
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Steel

3871000

Fiyat Aralığı
560,5004 TL - 504,4503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1032.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    1000.0 mm
  • Boru Çapı
    30.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 600.0 mm

487600E

Fiyat Aralığı
914,3739 TL - 822,9365 TL

Stok Seviyeleri
51 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    600.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    633.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Steel

387700

Fiyat Aralığı
395,0619 TL - 355,5554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    732.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    700.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 700.0 mm

487700E

Fiyat Aralığı
1.006,5893 TL - 905,9306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    700.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    733.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Steel

387600

Fiyat Aralığı
474,7605 TL - 305,2032 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    632.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    600.0 mm