Menü Arama

Çift Taraflı Vakum Ağızları

Stokta

Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.

The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.

Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.

  • Material:Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour:Clear

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kovan Çapı Satın Al
464808 14,7003 TL - 39,8757 TL 66300 Stokta
30.0 mm
Vakum Ağzı 30.0 mm Emme işlevi PVC Clear

464808

Fiyat Aralığı
39,8757 TL - 14,7003 TL

Stok Seviyeleri
66300 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    30.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Emme işlevi
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Renk
    Clear