Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.
Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, PA6, PA; TPE Renk: Red, Yellow, White Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | Renk | Malzeme | H | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6941 TL - 7,302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x1.5
|
Red
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
5,1662 TL - 8,0363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x2.5
|
Red
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
3,7647 TL - 5,8562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x1.5
|
Red
|
LDPE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
4,8387 TL - 7,5268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8" -28
|
Yellow
|
PA6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
5,7326 TL - 8,9175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2" -14
|
Red
|
LDPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
6,8745 TL - 10,6936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x1.5
|
Red
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
4,1778 TL - 6,4988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8" -28
|
Red
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
5,3255 TL - 8,2841 TL | 9994 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4" -19
|
Yellow
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
6,3522 TL - 9,8813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x1.5
|
Yellow
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
||
7,5619 TL - 11,763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x1.5
|
Red
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
4,2692 TL - 6,6411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x1.5
|
Red
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrik Dişler
|
2
|
||
6,8332 TL - 10,6294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" -14
|
Yellow
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
4,6439 TL - 7,2239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4" -19
|
Red
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
8,4884 TL - 13,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
1" -11
|
Yellow
|
PA6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
5,7061 TL - 8,8762 TL | 306000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" -19
|
Yellow
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
10,2704 TL - 15,9762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4" -11
|
Red
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
8,8719 TL - 13,8008 TL | 94 Stokta |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4" -14
|
Red
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
9,7806 TL - 15,2144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.567 in
39.8 mm
|
1" -11
|
Red
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
5,1603 TL - 8,0271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8" -19
|
Red
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
12,4006 TL - 19,2899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.902 in
73.7 mm
|
2" -11
|
Red
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin