Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| 1870 Stokta |
|
M8
|
|
|
Phenolic
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
|
|
Phenolic
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
|
|
Phenolic
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Dişi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
|||
| 504 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Dişli Dişi
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
|||
| 133 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
|||
| 108 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
|||
| 1008 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
|||
| 1278 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
|||
| 7 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
|||
| 190 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
|||
| 1404 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
|
Phenolic
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin