Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
| 11610 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| 2125 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
| 268 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
|||
| 775 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|||
| 400 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| 850 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
| 108 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
|||
| 2100 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
| 3 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|||
| 37525 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|||
| 375 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin