These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,997 TL - 7,9829 TL | 78 Stokta |
Round
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,5524 TL - 11,5524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,7386 TL - 7,0846 TL | 185000 Stokta |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,0785 TL - 7,5045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,6261 TL - 6,9459 TL | 2000 Stokta |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,2762 TL - 7,7485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,6261 TL - 6,9459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5,9661 TL - 7,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,1936 TL - 7,6465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10,1986 TL - 10,1986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,2713 TL - 7,7422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2162 TL - 7,6744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,154 TL - 11,154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,9087 TL - 7,2947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,4637 TL - 7,9799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,1936 TL - 7,6465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,2742 TL - 7,7462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,9661 TL - 7,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,3637 TL - 7,8563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,6186 TL - 6,9364 TL | 1000 Stokta |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin