These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0785 TL - 7,5045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,1362 TL - 7,5757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,4112 TL - 7,915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,0811 TL - 7,5075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,3837 TL - 7,8812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,511 TL - 6,8037 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,851 TL - 7,2236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,851 TL - 7,2236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,7433 TL - 13,7433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,7386 TL - 7,0846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5,6261 TL - 6,9459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,5684 TL - 6,8748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,4712 TL - 7,9891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,1687 TL - 7,6157 TL | 12000 Stokta |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,851 TL - 7,2236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,9661 TL - 7,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,4312 TL - 7,9399 TL | 6000 Stokta |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,6635 TL - 6,9922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,8814 TL - 8,4956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,8536 TL - 7,2266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin