Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2186 TL - 6,4427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,4613 TL - 9,2115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,5392 TL - 10,5422 TL | 2000 Stokta |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,5933 TL - 10,6091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 6480 Stokta |
Hexagonal
|
PPS
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 54000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 46,5778 TL - 46,5778 TL | 4000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 44,3698 TL - 44,3698 TL | 30000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 1500 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,7899 TL - 11,7899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 65792 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 495375 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 34,8019 TL - 34,8019 TL | 2500 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 7171 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 4006 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 30000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6659 TL - 7,5547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 48,0497 TL - 48,0497 TL | 32 Stokta |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | 200 Stokta |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin