Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3985 TL - 10,3985 TL | 55063 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M2
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 13,7539 TL - 13,7539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M2
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 153000 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M3
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 24629 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M3
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 9,4207 TL - 9,4207 TL | 1059 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M3
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 4,889 TL - 4,889 TL | 489617 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M3
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 16,7508 TL - 16,7508 TL | 500 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M2
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 15,8945 TL - 15,8945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M3
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M3
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 11,881 TL - 11,881 TL | 28310 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M2
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M4
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 11,8038 TL - 11,8038 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M4
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | 1000 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M4
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | 2392 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M5
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 1234 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M3
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 8,506 TL - 8,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M3
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 18000 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M4
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | 5066 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M5
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 7,6963 TL - 7,6963 TL | 2445 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M3
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 6,666 TL - 6,666 TL | 2486 Stokta | 
Hexagonal
 | 
PA
 | 
M4
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin