Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 16048 Stokta | 
 
Hexagonal
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 6,666 TL - 6,666 TL | 3898 Stokta | 
 
Hexagonal
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 162724 Stokta | 
 
Hexagonal
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 8,3797 TL - 8,3797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Hexagonal
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 394,41 TL - 394,41 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 | 
 
PEEK
 
 | 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 483,9677 TL - 483,9677 TL | 1004 Stokta | 
 | 
 
PEEK
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 420,8827 TL - 420,8827 TL | 900 Stokta | 
 | 
 
PEEK
 
 | 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 1043 Stokta | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | 300 Stokta | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 7,0971 TL - 7,0971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 29,3345 TL - 29,3345 TL | 400 Stokta | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M2
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 40,6899 TL - 40,6899 TL | 400 Stokta | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M2
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 25,6546 TL - 25,6546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | 500 Stokta | 
 
Round
 
 | 
 
POM
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 200 Stokta | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 17026 Stokta | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 1531 Stokta | 
 
Round
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin