Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Malzeme: LDPE, HDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1077, SRF0029
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | H | L | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5258 TL - 23,3382 TL | 55840 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
10,6194 TL - 26,0174 TL | 10788 Stokta |
0.854 in
21.7 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
39,9149 TL - 54,5309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
4,0164 TL - 9,8402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.602 in
15.3 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
9,5258 TL - 23,3382 TL | 230880 Stokta |
0.949 in
24.1 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
10,5141 TL - 25,7598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.677 in
17.2 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
8,7372 TL - 21,4063 TL | 576912 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
13,7736 TL - 33,7454 TL | 13845 Stokta |
1.61 in
40.9 mm
|
Red
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
3,8271 TL - 9,3765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.547 in
13.9 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
4,4791 TL - 10,9737 TL | 73080 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
7,9066 TL - 19,3713 TL | 67656 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
32,8003 TL - 80,3607 TL | 14500 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
Yellow
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4
|
||
9,629 TL - 14,8286 TL | 3000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Yellow
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
||
6,7146 TL - 16,3783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
Yellow
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
||
23,4975 TL - 57,5688 TL | 1000 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Yellow
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4
|
||
10,3168 TL - 11,3485 TL | 3894 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Yellow
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4
|
||
24,895 TL - 24,895 TL | 3396 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Yellow
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
||
6,7146 TL - 16,3783 TL | 956 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Yellow
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
||
24,1526 TL - 24,1526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Yellow
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
||
34,6784 TL - 34,6784 TL | 2967 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
Yellow
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin