Menü Arama

Yandan Çekmeli Tapalar

Stokta

Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.

Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
  • -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Konik tasarımlı parça, çeşitli iç çapları tapalar.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Sarı, Doğal renk, Mavi Seri Kodu: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 Renk Malzeme D Satın Al
9500 Stokta
10.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
TPE
14.0 mm
1386000 Stokta
11.5 mm
9.5 mm
Doğal renk
TPE
15.5 mm
147600 Stokta
18.0 mm
15.5 mm
Doğal renk
TPE
22.0 mm
76000 Stokta
12.3 mm
10.7 mm
Mavi
LDPE
15.1 mm
88200 Stokta
15.8 mm
13.5 mm
Mavi
LDPE
19.1 mm
414400 Stokta
25.5 mm
22.5 mm
Doğal renk
TPE
29.5 mm
180000 Stokta
32.4 mm
29.6 mm
Mavi
LDPE
35.7 mm
131200 Stokta
19.5 mm
17.5 mm
Doğal renk
TPE
23.5 mm
250000 Stokta
14.5 mm
12.5 mm
Doğal renk
TPE
18.5 mm
546000 Stokta
7.0 mm
5.0 mm
Doğal renk
TPE
11.0 mm
396000 Stokta
10.1 mm
8.4 mm
Mavi
LDPE
14.3 mm
310000 Stokta
13.5 mm
11.5 mm
Doğal renk
TPE
17.5 mm
45900 Stokta
27.7 mm
24.5 mm
Mavi
LDPE
31.8 mm
525600 Stokta
49.5 mm
45.2 mm
Mavi
LDPE
53.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.4 mm
23.2 mm
Mavi
LDPE
29.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
7.0 mm
Doğal renk
TPE
13.5 mm
612000 Stokta
12.5 mm
10.5 mm
Doğal renk
TPE
16.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
19.0 mm
Doğal renk
TPE
25.5 mm
793600 Stokta
28.0 mm
25.0 mm
Doğal renk
TPE
32.0 mm
198000 Stokta
15.5 mm
13.5 mm
Doğal renk
TPE
19.5 mm
  • / 4
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 10.0 mm 8.0 mm TPE Doğal renk

494300


Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 11.5 mm 9.5 mm TPE Doğal renk

494301


Stok Seviyeleri
1386000 Stokta
Özellikler
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 18.0 mm 15.5 mm TPE Doğal renk

494308


Stok Seviyeleri
147600 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 12.3 mm 10.7 mm LDPE Mavi

P-11


Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 15.8 mm 13.5 mm LDPE Mavi

P-16


Stok Seviyeleri
88200 Stokta
Özellikler
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 25.5 mm 22.5 mm TPE Doğal renk

494312


Stok Seviyeleri
414400 Stokta
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 32.4 mm 29.6 mm LDPE Mavi

P-44


Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 19.5 mm 17.5 mm TPE Doğal renk

494309


Stok Seviyeleri
131200 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 14.5 mm 12.5 mm TPE Doğal renk

494304


Stok Seviyeleri
250000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 7.0 mm 5.0 mm TPE Doğal renk

494297


Stok Seviyeleri
546000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 10.1 mm 8.4 mm LDPE Mavi

P-8


Stok Seviyeleri
396000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 13.5 mm 11.5 mm TPE Doğal renk

494303


Stok Seviyeleri
310000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 27.7 mm 24.5 mm LDPE Mavi

P-40


Stok Seviyeleri
45900 Stokta
Özellikler
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 49.5 mm 45.2 mm LDPE Mavi

P-61


Stok Seviyeleri
525600 Stokta
Özellikler
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 26.4 mm 23.2 mm LDPE Mavi

P-33


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 9.5 mm 7.0 mm TPE Doğal renk

494299


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 12.5 mm 10.5 mm TPE Doğal renk

494302


Stok Seviyeleri
612000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 21.5 mm 19.0 mm TPE Doğal renk

494310


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 28.0 mm 25.0 mm TPE Doğal renk

494313


Stok Seviyeleri
793600 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 15.5 mm 13.5 mm TPE Doğal renk

494305


Stok Seviyeleri
198000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm