Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Malzeme: LDPE Renk: Red Seri Kodu: SR1009
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | PD | Renk | Malzeme | H | L | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4791 TL - 10,9737 TL | 57870 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
16,6124 TL - 40,7003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.276 in
57.8 mm
|
M45
|
0.079 in
2.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
2,4708 TL - 6,0534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16
|
0.787 in
20.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
6,8026 TL - 16,6665 TL | 169722 Stokta |
1.583 in
40.2 mm
|
1
|
0.433 in
11.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
3,1548 TL - 7,7294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
3,785 TL - 9,2736 TL | 80070 Stokta |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
2,4077 TL - 5,8989 TL | 26982 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
7,3073 TL - 17,9031 TL | 171632 Stokta |
1.571 in
39.9 mm
|
M30
|
0.079 in
2.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,5736 TL - 11,2055 TL | 5700 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
M20
|
0.059 in
1.5 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,6052 TL - 11,2827 TL | 167518 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4
|
0.551 in
14.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
2,5759 TL - 6,311 TL | 32800 Stokta |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
4,6052 TL - 11,2827 TL | 125328 Stokta |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4
|
0.551 in
14.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
11,6824 TL - 16,0823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.795 in
45.6 mm
|
M36
|
0.079 in
2.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
3,0071 TL - 7,3673 TL | 56000 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
21,6592 TL - 53,0651 TL | 8694 Stokta |
2.594 in
65.9 mm
|
M52
|
0.079 in
2.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
15,1404 TL - 37,0939 TL | 26248 Stokta |
2.547 in
64.7 mm
|
M42
|
0.079 in
2.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
13,6685 TL - 33,4877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
5,3306 TL - 13,0601 TL | 1334 Stokta |
1.335 in
33.9 mm
|
1-1/16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
4,2161 TL - 10,3295 TL | 67816 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,8504 TL - 4,5337 TL | 32236 Stokta |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2
|
0.551 in
14.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin