These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Ergonomik çekme kulağı takıp sökmeyi kolaylaştırır.Tekrar kullanılabilir, yüksek ısıya dayanıklı bir malzeme olan Silikon veya daha az ısıya sahip ancak mükemmel kimyasal dirence sahip, tekrar kullanılabilir ve maliyet etkin bir malzeme olan EPDM seçenekleriyle sunulmaktadır.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1009
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | PD | Renk | Malzeme | H | L | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3306 TL - 13,0601 TL | 1334 Stokta |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,1548 TL - 7,7294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | 8500 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin