BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.
BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow, Red Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-0Seri Kodu: SR1125, SR5760
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | SW | Renk | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5643 TL - 3,5643 TL | 16606 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
Yellow
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 157835 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yellow
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
8,6741 TL - 8,6741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Yellow
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
8,3377 TL - 8,3377 TL | 34880 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Yellow
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
21,1335 TL - 21,1335 TL | 3012 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Yellow
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
5,8984 TL - 5,8984 TL | 866657 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yellow
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
6,1402 TL - 6,1402 TL | 114513 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Yellow
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
4,50 TL - 4,50 TL | 218700 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yellow
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 21660 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Yellow
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
30,7014 TL - 30,7014 TL | 57076 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yellow
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
4,3319 TL - 4,3319 TL | 4881428 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Yellow
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
6,4767 TL - 6,4767 TL | 7964 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Yellow
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
13,2478 TL - 13,2478 TL | 20618 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Yellow
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
7,8646 TL - 7,8646 TL | 121981 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Yellow
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
8,4215 TL - 20,6328 TL | 7544 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
1-3/16-12
|
1.126 in
28.6 mm
|
Red
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
6,1451 TL - 15,0556 TL | 14312 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8-18
|
0.563 in
14.3 mm
|
Red
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
20,7129 TL - 20,7129 TL | 89335 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
31,5426 TL - 31,5426 TL | 50524 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yellow
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
3,5643 TL - 3,5643 TL | 88163 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Yellow
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
4,91 TL - 12,0295 TL | 5998 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2-20
|
0.437 in
11.1 mm
|
Red
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin