Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.
BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | SW | Renk | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86400 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
|||
| 92000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 123500 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 15400 Stokta |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 1400 Stokta |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 96000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kırmızı
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
|||
| 498542 | 179880 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 218500 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 41700 Stokta |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 16000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kırmızı
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
|||
| 252000 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 99080 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 122645 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 22308 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 49428 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 54640 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 797397 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 62560 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 16000 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 11826 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin