Menü Arama

Dişli O-Ring Tapalar

Stokta

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu SW Renk L Diş Standardı Tip Satın Al
22308 Stokta
50.0 mm
M42 x 2;0
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
11826 Stokta
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
81605 Stokta
14.5 mm
M10 x 1;0
7.0 mm
Sarı
10.0 mm
Metrik
56868 Stokta
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
54640 Stokta
52.0 mm
M45 x 2;0
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
167346 Stokta
16.0 mm
1/8 in - 28 BSP
7.0 mm
Sarı
10.0 mm
382368 Stokta
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
4750 Stokta
37.0 mm
7/8 in - 14 BSP
22.0 mm
Sarı
13.5 mm
498682 269964 Stokta
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
6880 Stokta
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
92700 Stokta
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
Sarı
13.5 mm
870314 Stokta
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Sarı
15.0 mm
498664 162295 Stokta
22.0 mm
M14 x 1;5
10.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
322636 Stokta
28.0 mm
M22 x 1;5
15.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
49428 Stokta
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
62560 Stokta
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
16000 Stokta
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
441865 Stokta
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Sarı
13.5 mm
2177500 Stokta
22.0 mm
3/8 in - 19 BSP
13.0 mm
Sarı
12.5 mm
884000 Stokta
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Sarı
13.5 mm
  • / 4
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M42 x 2;0 50.0 mm HDPE Sarı

498669


Stok Seviyeleri
22308 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M42 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M33 x 2;0 40.0 mm HDPE Sarı

498549


Stok Seviyeleri
11826 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M33 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M10 x 1;0 14.5 mm HDPE Sarı

498660


Stok Seviyeleri
81605 Stokta
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M32 x 1;5 40.0 mm HDPE Sarı

498547


Stok Seviyeleri
56868 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M32 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M45 x 2;0 52.0 mm HDPE Sarı

498551


Stok Seviyeleri
54640 Stokta
Özellikler
  • D
    52.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M45 x 2;0
Dişli Tapa BSP;GAS 1/8 in - 28 BSP 16.0 mm HDPE Sarı

498681


Stok Seviyeleri
167346 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in - 28 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE Sarı

498685


Stok Seviyeleri
382368 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/4 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 7/8 in - 14 BSP 37.0 mm HDPE Sarı

498559


Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in - 14 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE Sarı

498682


Stok Seviyeleri
269964 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Sarı

498686


Stok Seviyeleri
6880 Stokta
Özellikler
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/2 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm HDPE Sarı

498557


Stok Seviyeleri
92700 Stokta
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 14 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm HDPE Sarı

498688


Stok Seviyeleri
870314 Stokta
Özellikler
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    2 in - 11 BSP
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M14 x 1;5 22.0 mm HDPE Sarı

498664


Stok Seviyeleri
162295 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M22 x 1;5 28.0 mm HDPE Sarı

498665


Stok Seviyeleri
322636 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M36 x 1;5 45.0 mm HDPE Sarı

498666


Stok Seviyeleri
49428 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M36 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Sarı

498548


Stok Seviyeleri
62560 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M48 x 2;0 55.0 mm HDPE Sarı

498670


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M48 x 2;0
Dişli Tapa BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm HDPE Sarı

498558


Stok Seviyeleri
441865 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 14 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 3/8 in - 19 BSP 22.0 mm HDPE Sarı

498683


Stok Seviyeleri
2177500 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 19 BSP
BSP;GAS N/A Sarı HDPE

498556


Stok Seviyeleri
884000 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 14 BSP