Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
710,7587 TL - 710,7587 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30
24.0 mm
10.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 1667 Stokta
16
2.4 mm
14.4 mm
153,507 TL - 153,507 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30
12.0 mm
4.0 mm
591,1073 TL - 591,1073 TL 91 Stokta
45
16.0 mm
8.0 mm
1.220,276 TL - 1.220,276 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35
24.0 mm
12.0 mm
439,9134 TL - 439,9134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15
14.0 mm
6.0 mm
219,1155 TL - 219,1155 TL 90 Stokta
50
15.0 mm
6.0 mm
876,8828 TL - 876,8828 TL 54 Stokta
20
20.0 mm
10.0 mm
804,8607 TL - 804,8607 TL 236 Stokta
60
16.0 mm
8.0 mm
76,4225 TL - 111,5671 TL 67 Stokta
15
6.0 mm
3.0 mm
208,2859 TL - 208,2859 TL 48 Stokta
48
15.0 mm
6.0 mm
992,9594 TL - 992,9594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25
20.0 mm
10.0 mm
703,8194 TL - 703,8194 TL 1152 Stokta
18
18.0 mm
8.0 mm
230,2606 TL - 230,2606 TL 60 Stokta
60
15.0 mm
6.0 mm
1.257,0757 TL - 1.257,0757 TL 43 Stokta
40
24.0 mm
12.0 mm
490,2763 TL - 490,2763 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20
17.0 mm
8.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10
9.6 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 15132 Stokta
13
12.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11
10.4 mm
372,7277 TL - 372,7277 TL 1139 Stokta
30
12.0 mm
6.0 mm
  • / 3
Vites 12.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

104004700005

Fiyat Aralığı
710,7587 TL - 710,7587 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    12.0 mm
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
Vites 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

551393

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
1667 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    2.4 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    14.4 mm
  • Toplam Genişlik
    3.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Vites 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003100005

Fiyat Aralığı
153,507 TL - 153,507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    4.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
Vites 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001200005

Fiyat Aralığı
591,1073 TL - 591,1073 TL

Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    8.0 mm
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Vites 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

104002500005

Fiyat Aralığı
1.220,276 TL - 1.220,276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    15.0 mm
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
Vites 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

104004200005

Fiyat Aralığı
439,9134 TL - 439,9134 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    12.0 mm
  • Göbek Çapı
    14.0 mm
  • Göbek Genişliği
    6.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
Vites 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003600005

Fiyat Aralığı
219,1155 TL - 219,1155 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    6.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
Vites 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104001800005

Fiyat Aralığı
876,8828 TL - 876,8828 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    15.0 mm
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
Vites 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001400005

Fiyat Aralığı
804,8607 TL - 804,8607 TL

Stok Seviyeleri
236 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    8.0 mm
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Vites 3.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

104002700005

Fiyat Aralığı
111,5671 TL - 76,4225 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    3.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Göbek Çapı
    6.0 mm
  • Göbek Genişliği
    3.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
Vites 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003500005

Fiyat Aralığı
208,2859 TL - 208,2859 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    6.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
Vites 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002100005

Fiyat Aralığı
992,9594 TL - 992,9594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    15.0 mm
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
Vites 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

104001700005

Fiyat Aralığı
703,8194 TL - 703,8194 TL

Stok Seviyeleri
1152 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    15.0 mm
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
Vites 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003700005

Fiyat Aralığı
230,2606 TL - 230,2606 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    6.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
Vites 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

104002600005

Fiyat Aralığı
1.257,0757 TL - 1.257,0757 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    15.0 mm
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
Vites 12.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

104004400005

Fiyat Aralığı
490,2763 TL - 490,2763 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    12.0 mm
  • Göbek Çapı
    17.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
Vites 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

551394

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.5 mm
  • Dış Çap
    9.6 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
Vites 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

551395

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
15132 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
Vites 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

551390

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    5.0 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
Vites 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000800005

Fiyat Aralığı
372,7277 TL - 372,7277 TL

Stok Seviyeleri
1139 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Yüzey Genişliği
    8.0 mm
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    6.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm