Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Series Code :SR2021
Seri Kodu: SR2021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Sayısı | Göbek Çapı | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
710,7587 TL - 710,7587 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
273,8945 TL - 273,8945 TL | 36 Stokta |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
33,4351 TL - 33,4351 TL | 156417 Stokta |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
842,7117 TL - 842,7117 TL | 92 Stokta |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
679,3214 TL - 679,3214 TL | 752 Stokta |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
33,4351 TL - 33,4351 TL | 1561 Stokta |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
306,909 TL - 306,909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
439,9134 TL - 439,9134 TL | 39 Stokta |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
33,4351 TL - 33,4351 TL | 15132 Stokta |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.106,5126 TL - 1.106,5126 TL | 885 Stokta |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
273,8945 TL - 273,8945 TL | 900 Stokta |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1.094,0008 TL - 1.094,0008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
339,8183 TL - 339,8183 TL | 750 Stokta |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
22,2901 TL - 22,2901 TL | 13920 Stokta |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
33,4351 TL - 33,4351 TL | 1013 Stokta |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
219,1155 TL - 219,1155 TL | 90 Stokta |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
703,8194 TL - 703,8194 TL | 95 Stokta |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
992,9594 TL - 992,9594 TL | 99 Stokta |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
518,0338 TL - 518,0338 TL | 100 Stokta |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin