Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür.
Malzeme: Silicone Renk: Red, Natural Seri Kodu: SRF0064, SR1088, SRF0065
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | d | WT | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548,7351 TL - 548,7351 TL | 1242 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
78,8564 TL - 110,3989 TL | 20 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
58,3537 TL - 58,3537 TL | 47 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
111,6605 TL - 273,5684 TL | 510 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
178,1102 TL - 436,3701 TL | 1764 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
432,0277 TL - 1.058,4681 TL | 73 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
97,6456 TL - 136,7038 TL | 104 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
98,4127 TL - 98,4127 TL | 404 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
65,6085 TL - 65,6085 TL | 103 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
135,002 TL - 135,002 TL | 70 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
138,4718 TL - 339,2559 TL | 1921 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
775,4209 TL - 775,4209 TL | 105 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
218,5898 TL - 218,5898 TL | 828 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
580,5932 TL - 1.422,4532 TL | 945 Stokta |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
143,5846 TL - 143,5846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
715,0583 TL - 1.751,8928 TL | 25 Stokta |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
121,3287 TL - 121,3287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
319,3493 TL - 782,4057 TL | 25 Stokta |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
76,5845 TL - 76,5845 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
75,8873 TL - 185,9239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin