Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Yeşil, Siyah Seri Kodu: SR1020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 405 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1132902 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 323000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 19000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 20160 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 511000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 64080 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 427500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 1710 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 13000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 314200 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 145920 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 14300 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 414000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 41526 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 940498 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin