Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Green, Black Seri Kodu: SR1020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5656 TL - 28,3357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
2,8914 TL - 7,0839 TL | 10912 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
13,6685 TL - 33,4877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
7,6543 TL - 18,7531 TL | 80525 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
3,1016 TL - 7,599 TL | 336000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,8914 TL - 7,0839 TL | 170898 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
4,8365 TL - 11,8494 TL | 168000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,9837 TL - 12,21 TL | 134400 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
8,0644 TL - 19,7577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,4392 TL - 5,9763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3,8797 TL - 9,5053 TL | 203000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,729 TL - 16,4862 TL | 5952 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
10,6115 TL - 23,9911 TL | 100200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
2,4708 TL - 6,0534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,3903 TL - 20,5563 TL | 369248 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,0027 TL - 2,4567 TL | 3200 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
6,1192 TL - 14,9922 TL | 783327 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
4,7733 TL - 11,6948 TL | 179550 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
6,5818 TL - 16,1255 TL | 870 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
6,9498 TL - 17,0272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin