Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Green, Black Seri Kodu: SR1020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5564 TL - 47,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,5316 TL - 11,1024 TL | 388800 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
2,8914 TL - 7,0839 TL | 170898 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
8,0644 TL - 19,7577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
7,6543 TL - 18,7531 TL | 80525 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,562 TL - 5,562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,4044 TL - 35,2908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
13,2478 TL - 32,4572 TL | 405 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
5,6565 TL - 13,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
2,3026 TL - 5,6414 TL | 416000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
11,5656 TL - 28,3357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
4,8365 TL - 11,8494 TL | 168000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,9837 TL - 12,21 TL | 134400 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
8,7268 TL - 21,3806 TL | 20530 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
8,3167 TL - 20,376 TL | 91845 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
6,2453 TL - 15,3013 TL | 54000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
6,666 TL - 16,3316 TL | 32928 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
3,5959 TL - 8,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
17,1381 TL - 41,9883 TL | 672 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
9,242 TL - 22,6428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin