Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Green, Black Seri Kodu: SR1020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8914 TL - 7,0839 TL | 1982 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
11,5656 TL - 28,3357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
3,1016 TL - 7,599 TL | 21380 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
19,5564 TL - 47,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,5316 TL - 11,1024 TL | 111095 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
8,3167 TL - 20,376 TL | 190722 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
2,8914 TL - 7,0839 TL | 18898 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
8,4113 TL - 20,6077 TL | 109152 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3,5959 TL - 8,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
6,4451 TL - 15,7906 TL | 69244 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
3,0491 TL - 7,4703 TL | 13402 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
7,3914 TL - 18,1091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
16,6124 TL - 40,7003 TL | 1480 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
9,242 TL - 22,6428 TL | 4508 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
6,666 TL - 16,3316 TL | 30870 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
2,4708 TL - 6,0534 TL | 56970 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Black
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,1192 TL - 14,9922 TL | 2438352 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
5,562 TL - 5,562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,4044 TL - 35,2908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
9,242 TL - 22,6428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin