Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Green, Black Seri Kodu: SR1020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,6169 TL - 30,9116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
25,7597 TL - 25,7597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Green
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
9,2736 TL - 9,2736 TL | 398196 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
14,9301 TL - 36,5788 TL | 25 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Green
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
11,5656 TL - 11,5656 TL | 11 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
11,9861 TL - 29,366 TL | 256 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
14,1941 TL - 34,7756 TL | 8845 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
10,0725 TL - 24,6778 TL | 498002 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
11,5656 TL - 28,3357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
2,8914 TL - 7,0839 TL | 1982 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
3,1016 TL - 7,599 TL | 21380 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13,2478 TL - 32,4572 TL | 405 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
8,0644 TL - 19,7577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
4,9837 TL - 12,21 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
8,3167 TL - 20,376 TL | 190722 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
4,8365 TL - 11,8494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,8914 TL - 7,0839 TL | 18898 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
9,8326 TL - 13,7657 TL | 207519 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
17,1381 TL - 41,9883 TL | 7242 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
6,2874 TL - 15,4043 TL | 918578 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin