Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Green, Black Seri Kodu: SR1020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2478 TL - 32,4572 TL | 2312 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
5,562 TL - 5,562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,242 TL - 22,6428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
8,4113 TL - 20,6077 TL | 109152 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
6,4451 TL - 15,7906 TL | 69244 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,6565 TL - 13,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
6,666 TL - 16,3316 TL | 30870 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
15,4558 TL - 37,8668 TL | 47294 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,1192 TL - 14,9922 TL | 2438352 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
3,0491 TL - 7,4703 TL | 13402 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
16,6124 TL - 40,7003 TL | 1480 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
9,242 TL - 22,6428 TL | 4508 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
8,3903 TL - 20,5563 TL | 405382 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
7,9172 TL - 19,3971 TL | 4645 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Green
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
4,7733 TL - 11,6948 TL | 13869 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Black
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
2,4392 TL - 5,9763 TL | 211950 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin