Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.
Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,3684 TL - 3,3684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
3,3684 TL - 3,3684 TL | 143874 Stokta |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
41,3207 TL - 41,3207 TL | 4320 Stokta |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,8747 TL - 3,8747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
6,8657 TL - 6,8657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,403 TL - 5,403 TL | 189065 Stokta |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
4,7216 TL - 4,7216 TL | 5498 Stokta |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,7563 TL - 6,7563 TL | 4000 Stokta |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,0623 TL - 5,0623 TL | 642288 Stokta |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
6,0845 TL - 6,0845 TL | 22151 Stokta |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,2609 TL - 3,9131 TL | 1000 Stokta |
M8 x 1.25
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,6255 TL - 3,2415 TL | 2210 Stokta |
M4 x 0.7
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
18,6028 TL - 22,9665 TL | 2496 Stokta |
M32 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
4,0742 TL - 5,0298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,6478 TL - 3,2363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
13,2461 TL - 16,3532 TL | 2000 Stokta |
M16 x 1.5
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
12,8317 TL - 15,8415 TL | 700 Stokta |
M16 x 2.0
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
8,2897 TL - 10,2344 TL | 2000 Stokta |
M12 x 1.75
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,6767 TL - 10,3969 TL | 2000 Stokta |
M10 x 1.5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,415 TL - 2,9819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin