These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Flanş Dış Çapı | Flanşlı | Toplam Uzunluk | Şaft Delik Çapı | Şaft Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,7736 TL - 13,7736 TL | 32000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Evet
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 48600 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Evet
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
32,1734 TL - 32,1734 TL | 30400 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,2408 TL - 10,2408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.358 in
9.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
24,8135 TL - 24,8135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
21,7644 TL - 21,7644 TL | 1857 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
63,4745 TL - 103,7789 TL | 50 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Evet
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | 197 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
38,4819 TL - 38,4819 TL | 150 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Evet
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | 92 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
41,9516 TL - 41,9516 TL | 131 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
53,3069 TL - 53,3069 TL | 244 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
26,8111 TL - 26,8111 TL | 4000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
39,2179 TL - 39,2179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
39,2179 TL - 39,2179 TL | 1784 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
20,5026 TL - 20,5026 TL | 637 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
25,6546 TL - 25,6546 TL | 146 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
48,8909 TL - 48,8909 TL | 76 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
76,7535 TL - 76,7535 TL | 39 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Evet
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
47,6292 TL - 47,6292 TL | 5840 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin