These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Flanş Dış Çapı | Flanşlı | Toplam Uzunluk | Şaft Delik Çapı | Şaft Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 30723 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Evet
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 48 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Evet
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 972 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Evet
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 10 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Evet
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 10000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 38000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 3728 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Evet
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 876 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Evet
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 150 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 90 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Evet
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 110 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Evet
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 191824 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 4768 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 43 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Evet
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 2816 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin