Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanşlı Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
61,0874 TL - 61,0874 TL 78200 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
26,1802 TL - 26,1802 TL 6850 Stokta
18.0 mm
28.0 mm
Evet
21.0 mm
14.0 mm
18.0 mm
60,5616 TL - 60,5616 TL 10008 Stokta
18.0 mm
24.0 mm
Evet
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
56,2508 TL - 56,2508 TL 1100 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
21,9746 TL - 21,9746 TL 641 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
57,9332 TL - 57,9332 TL 13500 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 99098 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
41,9516 TL - 41,9516 TL 5910 Stokta
24.0 mm
30.0 mm
Evet
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
63,4005 TL - 63,4005 TL 1099 Stokta
20.0 mm
26.0 mm
Evet
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
41,9516 TL - 41,9516 TL 912 Stokta
24.0 mm
30.0 mm
Evet
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
26,2855 TL - 26,2855 TL 5661 Stokta
22.1 mm
30.0 mm
Evet
12.0 mm
18.3 mm
9.5 mm
23,8671 TL - 23,8671 TL 5760 Stokta
20.0 mm
23.5 mm
Evet
7.5 mm
18.5 mm
6.1 mm
17,5586 TL - 17,5586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
18.0 mm
Evet
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL 2261 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
6.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
36,379 TL - 36,379 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
20.0 mm
Evet
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
39,8487 TL - 39,8487 TL 3800 Stokta
18.0 mm
24.0 mm
Evet
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
82,2209 TL - 82,2209 TL 80 Stokta
28.0 mm
35.0 mm
Evet
21.5 mm
25.0 mm
159,4651 TL - 261,0048 TL 358 Stokta
50.0 mm
58.0 mm
Evet
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL 93 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
39,5333 TL - 39,5333 TL 248 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Black

008735011442

Fiyat Aralığı
61,0874 TL - 61,0874 TL

Stok Seviyeleri
78200 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    19.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 14.0 mm 18.0 mm 21.0 mm Natural

008140000002

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
6850 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    18.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    3.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Black

008749011442

Fiyat Aralığı
60,5616 TL - 60,5616 TL

Stok Seviyeleri
10008 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    18.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Black

008731011442

Fiyat Aralığı
56,2508 TL - 56,2508 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Black

008101159902

Fiyat Aralığı
21,9746 TL - 21,9746 TL

Stok Seviyeleri
641 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Black

008733011442

Fiyat Aralığı
57,9332 TL - 57,9332 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Black

008723011442

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
99098 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Natural

008200200002

Fiyat Aralığı
41,9516 TL - 41,9516 TL

Stok Seviyeleri
5910 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    24.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Black

008751011442

Fiyat Aralığı
63,4005 TL - 63,4005 TL

Stok Seviyeleri
1099 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Black

008200259902

Fiyat Aralığı
41,9516 TL - 41,9516 TL

Stok Seviyeleri
912 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    24.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 18.3 mm 22.1 mm 12.0 mm Black

008180559902

Fiyat Aralığı
26,2855 TL - 26,2855 TL

Stok Seviyeleri
5661 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    22.1 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 18.5 mm 20.0 mm 7.5 mm Black

008180359902

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
5760 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.4 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Black

008101459902

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    13.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Black

008101059902

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
2261 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Natural

008114019247

Fiyat Aralığı
36,379 TL - 36,379 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Natural

008122019247

Fiyat Aralığı
39,8487 TL - 39,8487 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    18.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Natural

008130019247

Fiyat Aralığı
82,2209 TL - 82,2209 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    25.0 mm
Flanşlı Rulman 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Natural

008142019247

Fiyat Aralığı
261,0048 TL - 159,4651 TL

Stok Seviyeleri
358 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    50.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Black

008719023243

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
93 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Natural

008120019247

Fiyat Aralığı
39,5333 TL - 39,5333 TL

Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak