These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Flanş Dış Çapı | Flanşlı | Toplam Uzunluk | Şaft Delik Çapı | Şaft Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,762 TL - 23,762 TL | 11200 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
25,3391 TL - 25,3391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,9839 TL - 13,9839 TL | 85500 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
12,1964 TL - 12,1964 TL | 191013 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
12,1964 TL - 12,1964 TL | 5780 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
11,7759 TL - 11,7759 TL | 21728 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Evet
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10,7245 TL - 10,7245 TL | 432000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Evet
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
10,083 TL - 10,083 TL | 574 Stokta |
0.398 in
10.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Evet
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 48600 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Evet
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 4985 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Evet
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
25,6546 TL - 25,6546 TL | 146 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
57,5125 TL - 57,5125 TL | 100 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
58,9962 TL - 96,5746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Evet
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
26,6009 TL - 26,6009 TL | 19368 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
20,1872 TL - 20,1872 TL | 195 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
22,1849 TL - 22,1849 TL | 588 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
41,9516 TL - 41,9516 TL | 131 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
76,7535 TL - 76,7535 TL | 39 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Evet
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
102,2212 TL - 167,3507 TL | 816 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Evet
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
28,7036 TL - 28,7036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin