Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanşlı Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
24,0774 TL - 24,0774 TL 21243 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
22,3952 TL - 22,3952 TL 22098 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
320,5774 TL - 320,5774 TL 10 Stokta
50.0 mm
58.0 mm
Evet
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
22,3952 TL - 22,3952 TL 15848 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 16599 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
24,0774 TL - 24,0774 TL 23968 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Black

008104059902

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
21243 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    15.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Natural

008103500002

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
22098 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Black

008787023243

Fiyat Aralığı
320,5774 TL - 320,5774 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    50.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Black

008103559902

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
15848 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Black

008120359902

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
16599 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Natural

008104000002

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
23968 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    15.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak