Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanşlı Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
38,4819 TL - 38,4819 TL 150 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
53,3069 TL - 53,3069 TL 244 Stokta
23.0 mm
30.0 mm
Evet
16.5 mm
20.0 mm
63,4745 TL - 103,7789 TL 50 Stokta
36.0 mm
45.0 mm
Evet
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
25,9701 TL - 25,9701 TL 68192 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
19,0306 TL - 19,0306 TL 215586 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
43,3185 TL - 43,3185 TL 151 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
47,6292 TL - 47,6292 TL 5840 Stokta
18.0 mm
24.0 mm
Evet
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
44,2958 TL - 88,6891 TL 10386 Stokta
28.0 mm
35.0 mm
Evet
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
142,6774 TL - 142,6774 TL 48 Stokta
39.0 mm
47.0 mm
Evet
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
30,2809 TL - 30,2809 TL 4768 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
45,4212 TL - 45,4212 TL 43 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
61,6131 TL - 61,6131 TL 196 Stokta
23.0 mm
30.0 mm
Evet
16.5 mm
20.0 mm
50,5264 TL - 101,0529 TL 5440 Stokta
36.0 mm
45.0 mm
Evet
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
42,1618 TL - 42,1618 TL 36768 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
49,3116 TL - 49,3116 TL 1648 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
89,7911 TL - 89,7911 TL 1664 Stokta
28.0 mm
35.0 mm
Evet
16.5 mm
25.0 mm
55,7836 TL - 111,6644 TL 8364 Stokta
39.0 mm
47.0 mm
Evet
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
66,5548 TL - 66,5548 TL 635 Stokta
23.0 mm
30.0 mm
Evet
21.5 mm
20.0 mm
59,6777 TL - 119,1607 TL 11 Stokta
36.0 mm
45.0 mm
Evet
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
31,4374 TL - 31,4374 TL 7848 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Natural

008119019247

Fiyat Aralığı
38,4819 TL - 38,4819 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Natural

008127019247

Fiyat Aralığı
53,3069 TL - 53,3069 TL

Stok Seviyeleri
244 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    23.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
Flanşlı Rulman 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Natural

008136019247

Fiyat Aralığı
103,7789 TL - 63,4745 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    36.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Black

008713023243

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
68192 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Natural

008102500002

Fiyat Aralığı
19,0306 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
215586 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    7.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Black

008731023243

Fiyat Aralığı
43,3185 TL - 43,3185 TL

Stok Seviyeleri
151 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Black

008747023243

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
5840 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    18.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Black

008763023243

Fiyat Aralığı
88,6891 TL - 44,2958 TL

Stok Seviyeleri
10386 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Black

008779023243

Fiyat Aralığı
142,6774 TL - 142,6774 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    39.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Black

008725023243

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
4768 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Black

008741023243

Fiyat Aralığı
45,4212 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Black

008757023243

Fiyat Aralığı
61,6131 TL - 61,6131 TL

Stok Seviyeleri
196 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    23.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
Flanşlı Rulman 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Black

008773023243

Fiyat Aralığı
101,0529 TL - 50,5264 TL

Stok Seviyeleri
5440 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    36.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Black

008729023243

Fiyat Aralığı
42,1618 TL - 42,1618 TL

Stok Seviyeleri
36768 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Black

008745023243

Fiyat Aralığı
49,3116 TL - 49,3116 TL

Stok Seviyeleri
1648 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Black

008761023243

Fiyat Aralığı
89,7911 TL - 89,7911 TL

Stok Seviyeleri
1664 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    25.0 mm
Rulman 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Black

008777023243

Fiyat Aralığı
111,6644 TL - 55,7836 TL

Stok Seviyeleri
8364 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    39.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Black

008759023243

Fiyat Aralığı
66,5548 TL - 66,5548 TL

Stok Seviyeleri
635 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    23.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
Rulman 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Black

008775023243

Fiyat Aralığı
119,1607 TL - 59,6777 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    36.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Black

008727023243

Fiyat Aralığı
31,4374 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
7848 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak