Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Flanş Dış Çapı | Flanşlı | Toplam Uzunluk | Şaft Delik Çapı | Şaft Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,8442 TL - 43,8442 TL | 103 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
87,326 TL - 178,5463 TL | 23156 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Evet
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
61,6131 TL - 61,6131 TL | 800 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
34,066 TL - 34,066 TL | 212400 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
224,4778 TL - 224,4778 TL | 2688 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Evet
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
||
30,7014 TL - 30,7014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Evet
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
61,0874 TL - 61,0874 TL | 55250 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
142,6774 TL - 142,6774 TL | 11700 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
62,3491 TL - 62,3491 TL | 24518 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
172,4325 TL - 172,4325 TL | 3960 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Evet
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
19,1358 TL - 19,1358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Evet
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
157,0818 TL - 157,0818 TL | 10990 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Evet
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
19,1358 TL - 19,1358 TL | 212985 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Evet
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
161,8133 TL - 161,8133 TL | 14 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Evet
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
65,1879 TL - 65,1879 TL | 13600 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
144,57 TL - 144,57 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Evet
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
40,0122 TL - 120,621 TL | 6820 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
43,8442 TL - 43,8442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
87,326 TL - 178,5463 TL | 7990 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Evet
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | 3000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin