These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Flanş Dış Çapı | Flanşlı | Toplam Uzunluk | Şaft Delik Çapı | Şaft Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,2855 TL - 26,2855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.87 in
22.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
34,066 TL - 34,066 TL | 55232 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
144,57 TL - 144,57 TL | 6 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Evet
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
21,9746 TL - 21,9746 TL | 11880 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
144,57 TL - 144,57 TL | 40950 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Evet
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
44,0544 TL - 44,0544 TL | 29172 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
247,7141 TL - 247,7141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.677 in
68.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
Evet
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
13,9839 TL - 13,9839 TL | 80066 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
12,1964 TL - 12,1964 TL | 5780 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
52,8629 TL - 86,6446 TL | 448 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Evet
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
16,6124 TL - 16,6124 TL | 3000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Evet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
12,1964 TL - 12,1964 TL | 191013 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
23,762 TL - 23,762 TL | 11200 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
26,706 TL - 26,706 TL | 157386 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 3200 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Evet
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
11,145 TL - 11,145 TL | 602 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Evet
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
73,0151 TL - 119,6475 TL | 98 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Evet
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
21,7644 TL - 21,7644 TL | 1857 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
42,267 TL - 42,267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin