These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Flanş Dış Çapı | Flanşlı | Toplam Uzunluk | Şaft Delik Çapı | Şaft Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,3928 TL - 24,3928 TL | 768 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
26,8111 TL - 26,8111 TL | 4000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
28,7036 TL - 28,7036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
76,7535 TL - 76,7535 TL | 39 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Evet
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
20,1872 TL - 20,1872 TL | 195 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
39,5333 TL - 39,5333 TL | 248 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
25,6546 TL - 25,6546 TL | 146 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
51,5973 TL - 84,4055 TL | 406 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Evet
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
20,5026 TL - 20,5026 TL | 637 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | 197 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
41,9516 TL - 41,9516 TL | 131 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | 21945 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
24,3928 TL - 24,3928 TL | 75472 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
157,0818 TL - 157,0818 TL | 2720 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Evet
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
192,6198 TL - 192,6198 TL | 540 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Evet
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
29,9654 TL - 29,9654 TL | 191282 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
41,1104 TL - 41,1104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
13,9839 TL - 13,9839 TL | 85500 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
25,3391 TL - 25,3391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
27,3369 TL - 27,3369 TL | 379134 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin