Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanşlı Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
203,5546 TL - 203,5546 TL 5000 Stokta
39.0 mm
47.0 mm
Evet
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
92,8752 TL - 189,9367 TL 2850 Stokta
34.0 mm
42.0 mm
Evet
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
11,7759 TL - 11,7759 TL 1000 Stokta
6.0 mm
9.0 mm
Evet
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
27,3369 TL - 27,3369 TL 379134 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
291,5583 TL - 291,5583 TL 600 Stokta
50.0 mm
58.0 mm
Evet
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
378,5105 TL - 378,5105 TL 800 Stokta
50.0 mm
58.0 mm
Evet
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 2200 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
Evet
7.0 mm
3.0 mm
4.8 mm
26,706 TL - 26,706 TL 157386 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
15.0 mm
Evet
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
12,722 TL - 12,722 TL 11322 Stokta
9.0 mm
12.0 mm
Evet
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
11,145 TL - 11,145 TL 602 Stokta
9.0 mm
14.7 mm
Evet
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
13,7736 TL - 13,7736 TL 32000 Stokta
11.0 mm
16.0 mm
Evet
13.0 mm
8.0 mm
11.0 mm
39,2179 TL - 39,2179 TL 1784 Stokta
16.0 mm
22.0 mm
Evet
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
37,6408 TL - 37,6408 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
20.0 mm
Evet
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
42,267 TL - 42,267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
24.0 mm
Evet
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 1857 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
43,4235 TL - 43,4235 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
26.0 mm
Evet
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
22,921 TL - 22,921 TL 3332 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
19,3461 TL - 19,3461 TL 30176 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
24,0774 TL - 24,0774 TL 477 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Black

008779011442

Fiyat Aralığı
203,5546 TL - 203,5546 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    39.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Black

008769011442

Fiyat Aralığı
189,9367 TL - 92,8752 TL

Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    34.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 4.0 mm 6.0 mm 8.0 mm Natural

008040000002

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    6.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Black

008707011442

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
379134 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Black

008785011442

Fiyat Aralığı
291,5583 TL - 291,5583 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    50.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Black

008787011442

Fiyat Aralığı
378,5105 TL - 378,5105 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    50.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Black

008030059902

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    5.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.2 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Black

008705011442

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
157386 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Natural

008060900002

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Black

008061059902

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
11322 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    9.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Black

008070659902

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
602 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    9.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    2.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.3 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 11.0 mm 13.0 mm Black

008080059902

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natural

008118019247

Fiyat Aralığı
39,2179 TL - 39,2179 TL

Stok Seviyeleri
1784 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natural

008115019247

Fiyat Aralığı
37,6408 TL - 37,6408 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Natural

008123019247

Fiyat Aralığı
42,267 TL - 42,267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    18.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natural

008105019247

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
1857 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natural

008125019247

Fiyat Aralığı
43,4235 TL - 43,4235 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natural

008107019247

Fiyat Aralığı
22,921 TL - 22,921 TL

Stok Seviyeleri
3332 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Natural

008101019247

Fiyat Aralığı
19,3461 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
30176 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natural

008109019247

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
477 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak