Our range of Flush Handles snap easily into the mounting hole. The recessed profile offers safety with a flushed positon to the door frame without providing a less effective hand grip. A choice of materials, finishes and sizes allow this range to be a perfect choice for small and large cabinets or machinery covers.
Series Code :SR5466
Seri Kodu: SR5466
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Kulp Biçimi | Renk | Kulp Malzemesi | Silindir Derinliği | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126800 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Gri
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||
| 18 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
Rectangular
|
Gri
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
| 92000 Stokta |
|
|
Siyah
|
|
|
|
|||
| 69 Stokta |
7.362 in
187.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| 130 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Gri
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 41850 Stokta |
3.661 in
93.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 92 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||
| 17820 Stokta |
3.78 in
96.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| 18240 Stokta |
5.354 in
136.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||
| 38500 Stokta |
5.354 in
136.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 94050 Stokta |
3.661 in
93.0 mm
|
Rectangular
|
Siyah
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.362 in
187.0 mm
|
|
Siyah
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| 16214 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Gri
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Gri
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 1540 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Siyah
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Siyah
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin