These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,31 TL - 3,31 TL | 195 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,602 TL - 3,602 TL | 3896 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,8914 TL - 2,8914 TL | 4018 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,164 TL - 3,164 TL | 32 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,456 TL - 3,456 TL | 560 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
237,6204 TL - 237,6204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
167,1237 TL - 167,1237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
66,6599 TL - 66,6599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
153,0865 TL - 153,0865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
78,5409 TL - 78,5409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | 12700 Stokta |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | 6264 Stokta |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
711,2845 TL - 711,2845 TL | 2772 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,0353 TL - 15,0353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
308,0656 TL - 308,0656 TL | 5270 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
652,0897 TL - 652,0897 TL | 612 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
21,8694 TL - 21,8694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
89,7911 TL - 89,7911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
108,7167 TL - 108,7167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
129,8501 TL - 129,8501 TL | 10 Stokta |
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin