These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120,6268 TL - 120,6268 TL | 194 Stokta |
M6
|
Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
142,6172 TL - 142,6172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
96,7897 TL - 96,7897 TL | 138 Stokta |
M6
|
Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
201,662 TL - 201,662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,2349 TL - 6,2349 TL | 2888 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
14,089 TL - 14,089 TL | 3760 Stokta |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | 9500 Stokta |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
81,9717 TL - 167,5454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,3586 TL - 3,3586 TL | 6780 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,6701 TL - 3,6701 TL | 3318000 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,9038 TL - 3,9038 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,8741 TL - 17,8741 TL | 37604 Stokta |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,9038 TL - 3,9038 TL | 2000 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
8,937 TL - 8,937 TL | 2683 Stokta |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,0958 TL - 3,0958 TL | 1032 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,3412 TL - 5,3412 TL | 8396 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,3058 TL - 5,3058 TL | 12460 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
11,5656 TL - 11,5656 TL | 14070 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,0353 TL - 15,0353 TL | 616 Stokta |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
338,7903 TL - 396,3263 TL | 2700 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin