These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,7957 TL - 85,7957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
153,4019 TL - 153,4019 TL | 1836 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
84,2186 TL - 84,2186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
66,4496 TL - 66,4496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
102,4081 TL - 102,4081 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,3506 TL - 15,3506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
622,3344 TL - 622,3344 TL | 3024 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
258,3335 TL - 258,3335 TL | 340 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
220,5876 TL - 220,5876 TL | 1080 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
440,1237 TL - 440,1237 TL | 2700 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
149,1962 TL - 149,1962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,7064 TL - 2,7064 TL | 24267 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,4365 TL - 3,4365 TL | 998 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
770,6897 TL - 770,6897 TL | 1764 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,4657 TL - 3,4657 TL | 2978 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
37,8704 TL - 83,0425 TL | 2046 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
142,6774 TL - 142,6774 TL | 13284 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
238,9873 TL - 238,9873 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
376,3027 TL - 376,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
39,4281 TL - 86,3526 TL | 151308 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin