These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153,0865 TL - 153,0865 TL | 70 Stokta |
M5
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
40,2692 TL - 40,2692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
28,914 TL - 28,914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
56,5662 TL - 56,5662 TL | 3402 Stokta |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
136,1586 TL - 136,1586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
62,3491 TL - 62,3491 TL | 70 Stokta |
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
251,1838 TL - 615,4003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
129,009 TL - 129,009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
141,8363 TL - 141,8363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
186,9422 TL - 186,9422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
110,0834 TL - 110,0834 TL | 175 Stokta |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
48,7858 TL - 48,7858 TL | 700 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
60,4566 TL - 60,4566 TL | 150 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
33,9608 TL - 33,9608 TL | 1038 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
46,2429 TL - 88,1049 TL | 25 Stokta |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
48,155 TL - 48,155 TL | 434 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
31,9631 TL - 31,9631 TL | 900 Stokta |
M6
|
Natural
|
Polyamide
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
54,6153 TL - 103,9735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
76,7146 TL - 131,1352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
24,7277 TL - 62,5009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin