Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
Flat
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Yeşil
|
Round
|
|||
| 50 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Yeşil
|
Round
|
|||
| 6 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gri
|
Round
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Yeşil
|
Flat
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gri
|
Flat
|
|||
| 20 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Yeşil
|
Round
|
|||
| 1 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Gri
|
Round
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gri
|
Flat
|
|||
| 56 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Purple
|
Round
|
|||
| 2 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gri
|
Round
|
|||
| 8 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mavi
|
Flat
|
|||
| 160 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mavi
|
Flat
|
|||
| 29 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Mavi
|
Flat
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
Round
|
|||
| 312 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Yeşil
|
Round
|
|||
| 6 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Mavi
|
Round
|
|||
| 2 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Mavi
|
Round
|
|||
| 11 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Mavi
|
Round
|
|||
| 760 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Round
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin