Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.645,0611 TL - 4.645,0611 TL | 12 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Green
|
Flat
|
||
3.621,7155 TL - 3.621,7155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grey
|
Flat
|
||
1.015,5649 TL - 1.015,5649 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Green
|
Flat
|
||
3.621,7155 TL - 3.621,7155 TL | 144 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Green
|
Flat
|
||
4.689,8514 TL - 4.689,8514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Grey
|
Flat
|
||
3.399,656 TL - 3.399,656 TL | 2 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blue
|
Flat
|
||
3.021,1094 TL - 3.021,1094 TL | 8 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blue
|
Flat
|
||
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL | 7 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
2.423,5193 TL - 2.423,5193 TL | 11 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Green
|
Round
|
||
2.423,5193 TL - 2.423,5193 TL | 2 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grey
|
Round
|
||
3.399,656 TL - 3.399,656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Grey
|
Flat
|
||
436,3642 TL - 436,3642 TL | 56 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Purple
|
Round
|
||
4.645,0611 TL - 4.645,0611 TL | 6 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
558,5134 TL - 558,5134 TL | 18 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Green
|
Flat
|
||
9.047,5599 TL - 9.047,5599 TL | 4 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
2.490,7048 TL - 2.490,7048 TL | 24 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Green
|
Round
|
||
9.047,5599 TL - 9.047,5599 TL | 5 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Green
|
Flat
|
||
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL | 1 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Grey
|
Flat
|
||
3.096,6373 TL - 3.096,6373 TL | 16544 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
Flat
|
||
4.689,8514 TL - 4.689,8514 TL | 9063 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Black
|
Flat
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin