Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.963,0179 TL - 6.963,0179 TL | 64 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Black
|
Flat
|
||
2.583,8605 TL - 2.583,8605 TL | 17 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Blue
|
Round
|
||
4.140,3802 TL - 4.140,3802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
2.583,8605 TL - 2.583,8605 TL | 46 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grey
|
Round
|
||
13.309,4841 TL - 13.309,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grey
|
Flat
|
||
2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
White
|
Round
|
||
2.311,9638 TL - 2.311,9638 TL | 27 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Black
|
Round
|
||
3.717,1843 TL - 3.717,1843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Black
|
Flat
|
||
11.967,6641 TL - 11.967,6641 TL | 48 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Black
|
Flat
|
||
3.535,9198 TL - 3.535,9198 TL | 6 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Red
|
Round
|
||
2.583,8605 TL - 2.583,8605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Brown
|
Round
|
||
2.166,2371 TL - 2.166,2371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.022 in
0.55 mm
|
3:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
||
4.140,3802 TL - 4.140,3802 TL | 200 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Red
|
Flat
|
||
3.535,9198 TL - 3.535,9198 TL | 8 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
White
|
Round
|
||
4.140,3802 TL - 4.140,3802 TL | 2 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Green
|
Flat
|
||
2.469,8585 TL - 2.469,8585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
||
7.724,5602 TL - 7.724,5602 TL | 2 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Yellow
|
Flat
|
||
4.039,3954 TL - 4.039,3954 TL | 3 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
White
|
Flat
|
||
7.724,5602 TL - 7.724,5602 TL | 17 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Red
|
Flat
|
||
2.719,8089 TL - 2.719,8089 TL | 256 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Black
|
Round
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin