Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447,2733 TL - 447,2733 TL | 26 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Green
|
Round
|
||
1.281,4686 TL - 1.281,4686 TL | 58 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
White
|
Flat
|
||
2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL | 215 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Black
|
Round
|
||
2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL | 208 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Green
|
Round
|
||
505,8374 TL - 505,8374 TL | 2176 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
White
|
Round
|
||
447,2733 TL - 447,2733 TL | 28 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grey
|
Round
|
||
447,2733 TL - 447,2733 TL | 8 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Red
|
Round
|
||
1.015,5649 TL - 1.015,5649 TL | 88 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Red
|
Flat
|
||
591,2125 TL - 591,2125 TL | 10 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blue
|
Flat
|
||
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Black
|
Flat
|
||
591,2125 TL - 591,2125 TL | 132 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Red
|
Flat
|
||
558,5134 TL - 558,5134 TL | 26 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
White
|
Flat
|
||
591,2125 TL - 591,2125 TL | 231 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
Flat
|
||
447,2733 TL - 447,2733 TL | 152 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Black
|
Round
|
||
2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL | 72 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Black
|
Round
|
||
558,5134 TL - 558,5134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Red
|
Round
|
||
447,2733 TL - 447,2733 TL | 129 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
White
|
Round
|
||
1.015,5649 TL - 1.015,5649 TL | 32 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Black
|
Flat
|
||
1.281,4686 TL - 1.281,4686 TL | 60 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
3.621,7155 TL - 3.621,7155 TL | 540 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Black
|
Flat
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin