Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465,4629 TL - 465,4629 TL | 22 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Blue
|
Round
|
||
3.399,656 TL - 3.399,656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Black
|
Flat
|
||
2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Blue
|
Round
|
||
4.645,0611 TL - 4.645,0611 TL | 11 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Blue
|
Flat
|
||
2.053,2097 TL - 2.053,2097 TL | 3 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Blue
|
Round
|
||
2.053,2097 TL - 2.053,2097 TL | 20 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Green
|
Round
|
||
2.053,2097 TL - 2.053,2097 TL | 1 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Grey
|
Round
|
||
447,2733 TL - 447,2733 TL | 38 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Blue
|
Round
|
||
1.281,4686 TL - 1.281,4686 TL | 816 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Blue
|
Flat
|
||
465,4629 TL - 465,4629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Green
|
Round
|
||
2.692,7874 TL - 2.692,7874 TL | 50 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Green
|
Round
|
||
2.490,7048 TL - 2.490,7048 TL | 6 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grey
|
Round
|
||
1.015,5649 TL - 1.015,5649 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Blue
|
Flat
|
||
3.096,6373 TL - 3.096,6373 TL | 8 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Purple
|
Flat
|
||
465,4629 TL - 465,4629 TL | 182 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Purple
|
Round
|
||
3.399,656 TL - 3.399,656 TL | 3 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Red
|
Flat
|
||
447,2733 TL - 447,2733 TL | 26 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Purple
|
Round
|
||
2.490,7048 TL - 2.490,7048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
White
|
Round
|
||
2.583,8605 TL - 2.583,8605 TL | 8 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Green
|
Round
|
||
5.031,8779 TL - 5.031,8779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Green
|
Flat
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin