Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
11,4877 TL - 11,4877 TL 31428 Stokta
7.8 mm
Black
Nylon
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
Type 1
10,2221 TL - 10,2221 TL 101325 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
Type 1
8,3237 TL - 8,3237 TL 15904 Stokta
7.0 mm
Natural
Nylon
30.0 mm
2.0 - 25.0 mm
Type 1
8,0122 TL - 8,0122 TL 36000 Stokta
5.0 mm
Natural
Nylon
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 1
7,1165 TL - 7,1165 TL 267600 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
Type 1
7,8077 TL - 7,8077 TL 391784 Stokta
6.0 mm
Natural
Nylon
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
Type 1
3,9428 TL - 3,9428 TL 28928 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
11.1 mm
0.8 - 8.4 mm
Type 1
4,6472 TL - 4,6472 TL 59850 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
11.0 mm
0.9 - 9.8 mm
Tip 2
15,0898 TL - 15,0898 TL 888 Stokta
7.0 mm
Translucent
PP
30.0 mm
2.0 - 25.0 mm
Type 1
3,2068 TL - 3,2068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.9 mm
Black
Nylon
11.2 mm
2.4 - 7.4 mm
Type 1
8,0122 TL - 8,0122 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Natural
Nylon
11.0 mm
1.7 - 8.0 mm
Type 1
4,8365 TL - 4,8365 TL 4099 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 15315 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
16.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 3000 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
8.0 mm
6.9 - 14.2 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 25619 Stokta
4.0 mm
Black
Nylon
12.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Black
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 1082424 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
8.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 6740 Stokta
4.0 mm
Black
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Tip 2
31,6476 TL - 31,6476 TL 1700 Stokta
7.0 mm
Black
Nylon
31.8 mm
13.5 - 23.4 mm
Tip 2
14,4044 TL - 14,4044 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
Black
Nylon
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
Tip 2
  • / 16
İtmeli Perçin 7.8 mm 2.4 mm 12.7 mm Nylon Black

460441

Fiyat Aralığı
11,4877 TL - 11,4877 TL

Stok Seviyeleri
31428 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.6 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 2.7 mm 7.6 mm Nylon Black

460439

Fiyat Aralığı
10,2221 TL - 10,2221 TL

Stok Seviyeleri
101325 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.7 - 7.6 mm
İtmeli Perçin 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

468850

Fiyat Aralığı
8,3237 TL - 8,3237 TL

Stok Seviyeleri
15904 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    34.5 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 25.0 mm
İtmeli Perçin 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Natural

468838

Fiyat Aralığı
8,0122 TL - 8,0122 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.2 - 6.0 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 3.8 mm 13.5 mm Nylon Black

460440

Fiyat Aralığı
7,1165 TL - 7,1165 TL

Stok Seviyeleri
267600 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.3 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.8 - 13.5 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Natural

468840

Fiyat Aralığı
7,8077 TL - 7,8077 TL

Stok Seviyeleri
391784 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    15.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.8 mm 8.4 mm Nylon Black

460437

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
28928 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    14.3 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 8.4 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.9 mm 9.8 mm Nylon Black

BHF-1

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
59850 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    14.2 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.9 - 9.8 mm
İtmeli Perçin 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Translucent

495227

Fiyat Aralığı
15,0898 TL - 15,0898 TL

Stok Seviyeleri
888 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    34.8 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 25.0 mm
Kancalı Perçin 4.9 mm 2.4 mm 7.4 mm Nylon Black

463609

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.5 mm
  • Kafa Çapı
    11.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 7.4 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Natural

468839

Fiyat Aralığı
8,0122 TL - 8,0122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.7 - 8.0 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Black

RBF-7.1-11.1-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
4099 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Black

RBF-4.8-15-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
15315 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 10.7 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 6.9 mm 14.2 mm Nylon Black

RBF-7.1-19-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.9 - 14.2 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Black

RBF-4-15-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
25619 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 10.7 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Black

RBF-6.4-11.1-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Black

RBF-4.8-11.1-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
1082424 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 - 4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Black

RBF-4-11.1-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
6740 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 7.0 mm 13.5 mm 23.4 mm Nylon Black

167012569902

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.2 mm
  • Kafa Çapı
    31.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.5 - 23.4 mm
  • Renk
    Black
İtmeli Perçin 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Black

167005069902

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.2 - 6.0 mm
  • Renk
    Black